destacofullWidthHeight

PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE BELASTUNGEN

870-871 Family

PNEUMATIK-KRAFTSPANNER MIT HORIZONTALER ODER VERTIKALER AUSRICHTUNG – SERIEN 870-2 UND 871-2

Pneumatik-Kraftspanner der Serien 870-2 und 871-2 sind in vertikaler oder horizontaler Ausführung erhältlich. Sie lassen sich mit verschiedenen Sensoren koppeln und eignen sich für uneinheitliche Werkstückdicken bis 3,5 mm oder 4,5 mm (0,14 Zoll/0,18 Zoll).

Märkte:AutomobilindustrieLebensmittel und Verpackung, Industrie

Anwendungen: Spannen und Prüfen, Schweißen, Montage

Geräteansicht:
safety
performance
speed
Back to Top