Destaco Straight-Line Action Clamps are manufactured in a variety of models to accommodate a wide range of load ratings (100–16,000lbf. [445N-71,2kN]).

Schubstangenspanner

Die Schubstangenspanner von Destaco werden in einer Vielzahl von Modellen für eine Reihe verschiedener Haltekräften (100 – 16.000 lb [445N – 71,2kN]) gefertigt . Der Schubstangengriff ist einfach zu bedienen und die Schubstange verfährt axial. Nahezu alle diese Spanner gehen in beiden Positionen über Totpunkt, sodass sie als Druck- oder Zugspanner verwendet werden können. Erhältlich mit verschiedenen Möglichkeiten der Befestigung. Einige der Modelle verfügen zudem über ein Gehäuse mit Gewinde für eine Montage bei Durchgangsbohrungen. Viele Modelle sind zudem mit der Destaco® Toggle Lock Plus®ausgestattet,¬einer innovativen Sicherheitsfunktion, die dem Spanner eine zweite Sicherheitsverriegelung hinzufügt, um die Übertotpunktverriegelung und den Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen zu gewährleisten

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Qualitätssicherung, CNC Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)