Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr

6015-R

SCHUBSTANGENSPANNER IN FLACHER BAUWEISE FÜR MONTAGE, VORRICHTUNGSPRÜFUNG, SPANNVORRICHTUNGEN - SERIE 6015

Schubstangenspanner der Serie 6015 sind die kleinsten Schubstangenspanner mit massivem Grundkörper. Sie verbinden eine kompakte Bauform mit hoher Haltekraft. Ihr Griff lässt sich unter die Montageebene bewegen, um dann in eingefahrener Position zu arretieren. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Vorrichtungsprüfung und Spannvorrichtungen.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter, Industrie

Anwendung: Qualitätssicherung, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Geräteansicht:
performance
safety
Back to Top