Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr

606

SCHUBSTANGENSPANNER FÜR MONTAGE, PRÜFUNG, HOLZBEARBEITUNG UND SPANNVORRICHTUNGEN - SERIE 606

Für den Einsatz an beengten Orten besitzen die Schubstangenspanner der Serie 606 eine schmale Bauform. Ihre Schubstange ist in ausgefahrener Position verriegelt. Für eine flexible Montage sind mit einem Handgriff und einer um 125° drehbaren Halterung ausgestattet. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Prüfanwendungen, Holzbearbeitung und Spannvorrichtungen.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendung: Qualitätssicherung, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Geräteansicht:
performance
safety
Back to Top