Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr

614-M

VERRIEGELBARE SCHUBSTANGENSPANNER FÜR MONTAGE, VORRICHTUNGSPRÜFUNG UND POSITIONIERER - SERIE 614

Schubstangenspanner der Serie 614 verfügen über eine frontale oder seitliche Anbindung per optionalem Einzelgewinde. Die hochpräzise, gehärtete und geschliffene Schubstange bleibt auch bei hohen Torsionskräften gegen Verdrehen gesichert. Außerdem verriegelt sie in ein- ebenso wie in ausgefahrener Stellung und verfügt über eine interne Verriegelung in Druckrichtung. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Vorrichtungsprüfung und Positionierhilfen/Positionierer.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendung: Qualitätssicherung, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Geräteansicht:
performance
safety
Back to Top