Schubstangenspanner für Montage, Prüfung und mehr

650

SCHUBSTANGENSPANNER FÜR MONTAGE, SCHWEISSEN UND LEICHTE PRESSARBEITEN - SERIE 650

Schubstangenspanner der Serie 650 sind als Schwerlast-Druck- und Zugspanner ausgelegt. Ihr Griff lässt sich unter die Montageebene bewegen, um dann in eingefahrener Position zu arretieren. Grundkörper und Handgriff dieser Spanner sind aus geschmiedetem Stahl. Außerdem handelt es sich um die längsten Schubstangenspanner in unserem Programm. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spanner umfassen Montage, Schweißen, Spannvorrichtungen und leichte Presswerkanwendungen.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendung: Qualitätssicherung, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Geräteansicht:
performance
safety
Back to Top