MANUELLEN WERKZEUGWECHSLER - TC1

Die manuellen Werkzeugwechsler der TC1 Serie von DESTACO sind ultraleicht, kompakt und ideal geeignet für Cobot-Arbeitszellen und Anwendungen, die kundenspezifische Kupplungslösungen erfordern. Dieser sichere, bedienungs-freundliche, langlebige und extrem wiederholgenaue Werkzeugwechsler besitzt ein sehr flaches Profil und eine Kupplungslösung mit Druckluft- und Elektrodurchführungen. Der Werkzeugwechsler besitzt eine IS0 9409-Halterung und ist in einer ungelochten Version erhältlich, die sich von Maschinenbauern problemlos für anwendungsspezifische Bedürfnisse adaptieren lässt.

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)