Destaco

Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten

Destacos Robohand Linearantriebe sind mit integriertem und externem Zylinder erhältlich und können in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, sowohl für Anforderungen, die eine Bewegung in nur eine Richtung erfordern, als auch für komplexe X-Y-Z-Bewegungsabläufe. Normalerweise werden diese pneumatischen Automationskomponenten in Pick-and-Place-Anwendungen für kleine und große Gegenstände verwendet.

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)