destacofullWidthHeight

VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

Double Blank Detector DBD-HD

GEFEDERTE SAUGERHALTER FÜR DOPPELROHTEILERKENNUNG

Gefederte Entstaplersauger mit Doppelrohteil-Erkennung tasten Rohlinge mit ±15° Versatz ab, ohne dass Roboterautomatik oder -Tooling angepasst werden müssen. Sie sind mit zwei Sensorgewinde-Durchmessern erhältlich, 42 mm und 54 mm. Zudem ist ein Durchmesser von 75 mm bei unserem Anwendungstechnik-Team bestellbar.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungen: Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
performance
interchangeable
Back to Top