destacofullWidthHeight

Vakuumprodukte inklusive Vakuumsauger

DESTACO Vacuum Cups and Magnets

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

DESTACOs Produktpalette bietet eine große Auswahl an Vakuumsaugern und Magnetprodukten in verschiedenen Formen, Größen und Materialien für jede Art von Anwendung. Die Vakuumsauger bestehen aus einem flexiblen, elastischen Material mit Verbindung zum Vakuumerzeuger. Von Klasse A-Oberflächen bis zu Teilen mit 250°C (480°F) – DESTACO hat die richtige Vakuumsaugerlösung für Ihre Anwendung. Außerdem haben wir einen benutzerfreundlichen Index für Anwendung, Merkmale und Einsatz (ACU) erstellt. Er hilft, die optimalen Vakuumsauger, Saugerhalter, Vakuumerzeuger und Vakuumverteiler für die jeweilige Anwendung auszuwählen. Falls ein Produkt nicht groß genug ist, um es ebenso sicher wie effizient mit Vakuumsaugern aufzunehmen und abzusetzen, empfehlen wir unsere Magnetprodukte.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Märkte: AutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungen: Presswerk, CNC-Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Geräteansicht:
performance
interchangeable
Back to Top