Destaco Port Only Adapters are typically used when the customer incorporates a remote vacuum generator with the end effector tooling.

Vakummerzeuger/Ejektoren

ARV® - das originale, patentierte Auto-Release Venturi bietet dem Anwender das schnellste Vakuum und Abblasen der Branche mit Einlinienbetrieb, integrierter Abblasung und eingebautem Abgasschalldämpfer. Die Montageoptionen umfassen eine rechte, linke oder keine Gehäusekernmontage für die Verwendung mit DESTACOs Federbecherhaltern. Die ARV®-Serie ist auch in Blockbauweise für die Fernmontage erhältlich und jede Halterung kann mit imperialen oder metrischen Anschlüssen bestellt werden.

de/Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie, Konsumgüter

de/Schweissen, Montage, Presswerk, CNC Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)