
EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT J-HAKEN - SERIEN 330, 351, 371 UND 381

Serie ansehen:
Serie 330/351/371/381Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.79
- Höhe (in)1.85
- Länge (in)9.45
- Weite (in)1.93
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375
- Max. Bügeleinstellung (in)0.43
- mit Öffnungshilfe (in)4
- ohne Öffnungshilfe2.75
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVerschlussspanner
- Spannhaken AusführungSpannhaken
- Standard-MaterialEdelstahl
- Zubehör351915-M-50
- ZusatzverriegelungJa