Destaco Logo

VERSCHLUSSSPANNER FÜR FORMGEBUNG, MONTAGE UND VERSCHLÜSSE - SERIE 375

Verschlussspanner, geflanschte Basis, U-Spannarm lang. | 375-M-25

375-M-25Verschlussspanner, geflanschte Basis, U-Spannarm lang

Serie ansehen:

Serie 375

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.8
  • Höhe (in)4.19
  • Länge (in)11.17
  • Weite (in)3.13
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)4000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.69
  • mit Öffnungshilfe (in)3.47
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • Produkttypen375-M-25 - Verschlussspanner, geflanschte Basis, U-Spannarm lang
  • Replacement Hook Assembly375215
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte385102 / 375509
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein
  • Zubehör375509|385102|385902