Verschlussspanner

Bei den DESTACO Verschlussspannern bewegen Sie den Handgriff nach oben, um den Zugbügel (Haken) um den gegenüberliegender Riegel zu legen, und drücken ihn dann zum Verschluss herunter. Aufgrund ihrer großen Verschlusskraft, einem formschlüssigen Halten und ihrer einfachen Bedienung eignen sich die Verschlussspanner hervorragend für Dichtungskammertüren, Formverschlüsse und Zugangstüren. Diese Spanner werden mit einer Haltekraft von bis zu 7.500 lb gefertigt. [33,4kN]. Erhältlich sind sie in drei Grundausführungen: Feststehender Verschlusshebel, Bügel in U-Form (horizontal und vertikal), Haken in J-Form

Für anspruchsvolle Umgebungen wie in der Lebensmittel- und Chemieindustrie sind einige der Verschlussspanner auch in Edelstahl erhältlich. Viele Modelle sind zudem auch mit der DESTACO® Toggle Lock Plus®verfügbar,einer innovativen Sicherheitsfunktion, die dem Spanner eine zweite Sicherheitsverriegelung hinzufügt, um die Übertotpunktverriegelung und den Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen zu gewährleisten.

Märkte

  • Festanschlag beschränkt automatisch die Endstellung des Handgriffs
  • Integriertes Verschlußloch für Sperrstift oder Bügelschloß
  • Patentierter Daumen-Bedienhebel ermöglicht einhändige Bedienung
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)