Qualitätsaussagen

CMRT – Conflict Minerals Report (Global)

Download the DESTACO Conflict Minerals Report

Die DESTACO Qualitätspolitik

DESTACO strebt danach, der führende Anbieter für Fertigungslösungen zu werden, und zwar durch kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen in folgenden Bereichen:

  • Umwelt- und Arbeitsschutz
  • Qualitätsleistung
  • Termingerechte Lieferung
  • Wertschöpfende Aktivitäten

ISO 9001:2015 Zertifikat

ISO 14001:2015 Zertifikat

Umwelt- und Sicherheitsrichtlinien

Reinraum-Konformität

  • Das 601RDM Schrittschaltgetriebe eignet sich für Umgebungen der Klasse 4 gemäß ISO 14644-1. Konformitätszertifikat (.pdf)
  • Der elektrische Greifer DPE-200-25 eignet sich für Umgebungen der Klasse 6 gemäß ISO 14644-1. Konformitätszertifikat (.pdf)
  • Der elektrische Greifer DPE-400 eignet sich für Umgebungen der Klasse 5 gemäß ISO 14644-1. Konformitätszertifikat (.pdf)

Erklärung zur Konformität mit der RoHS-Richtlinie

Erklärung zur ATEX-Richtlinie

Die Schrittschaltgetriebe (ohne Zubehör wie Motoren oder Untersetzungsgetriebe) von Camco und Ferguson entsprechen den europäischen Richtlinien ATEX 94/9/EC – II2G Z2 (EN60079-10) und II2 Z22 (EN50581-1).

Zukunftsorientierte Aussagen

DESTACO macht Informationen öffentlich zugänglich, in mündlicher und in schriftlicher Form, die Wörter wie „erwarten“ und „glauben“ enthalten können. Hierbei handelt es sich um sogenannte „zukunftsorientierte Aussagen“ laut dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Diese „zukunftsorientierten Aussagen“ unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse erheblich von historischen oder voraussichtlichen Ergebnissen unterscheiden. Den Empfängern derartiger Informationen wird empfohlen, diese Informationen in Anbetracht der verschiedenen Risikofaktoren zu beurteilen, die aus dem letzten Jahresbericht des Unternehmens hervorgehen.

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)