Kniehebelspanner der Serie 200 sind mit die ersten Modelle, die wir vor Jahrzehnten entwickelt haben. Die Versionen mit vertikalem oder horizontalem Griff sind feste Bestandteile in vielen produzierenden Branchen. Sie sind äußerst vielseitig einsetzbar für die Fixierung von Werkstücken bei Schweiß-, Montage-, Bearbeitungs- und Prüfprozessen sowie in Vorrichtungen. Aufgrund von direktem Kundenfeedback entwickelten wir eine neue Produktgeneration, die den Anwendern einen größeren Mehrwert bietet. Wir fragten uns: Wie könnten wir die Anwendung sicherer gestalten? Ergonomischer? Robuster bei gleichen Abmessungen? Als Marktführer und Innovator im Bereich Kniehebelspanner haben wir uns dieser Herausforderung gestellt und Lösungen entwickelt, die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Das Resultat ist die nächste Generation unserer Kniehebel-Handspanner der Serie 2000.
Was ist ein Kniehebelspanner und wie funktioniert er?
Ein Kniehebelspanner (oft auch Schnellspanner, oder Vorrichtungsspanner genannt) ist eine von Hand oder Pneumatik betätigte Spannvorrichtung. Sie nutzt einen Kniehebelmechanismus (mit Totpunktmechanismus), um Spannkraft zu erzeugen und ein Werkstück sicher zu fixieren. Wird der Griff in die geschlossene Position bewegt, überschreitet der Hebel einen Totpunkt und der Spanner verriegelt sich; so bleibt er auch bei Vibrationen sicher geschlossen. Dank des Hebels erzielen Kniehebelspanner eine hohe Haltekraft bei geringem Kraftaufwand am Griff – ideal für wiederholgenaue Spannaufgaben in der Fertigung.
Welche Arten von Kniehebelspannern gibt es?
Vorteile unserer Kniehebelspanner der Serie 2000:
Wann sollte ich einen Kniehebelspanner anstelle anderer Spannmittel verwenden?
Entscheiden Sie sich für einen Schnellspanner mit Kniehebel, wenn Sie schnelle, wiederholbare Spannvorgänge mit gleichbleibender Kraft und einer vibrationssicheren Verriegelung benötigen – typisch für Anwendungen in den Bereichen Schweißen, Montage, Zerspanung sowie Prüf- und Messvorrichtungen. Im Vergleich zu C-Zwingen oder Schraubzwingen bietet jeder Kniehebelspanner eine schnelle Einhandbedienung, feste oder verstellbare Spannpositionen und hohe Wiederholgenauigkeit. In Vorrichtungen verkürzt ein Kniehebelspanner die Rüstzeiten, verbessert die Ergonomie und trägt zur Standardisierung von Prozessen bei.
Wie wähle ich die richtige Kniehebelspanner-Größe für mein Projekt aus?
Aus welchen Materialien bestehen Kniehebelspanner üblicherweise?
Unsere Spanner sind in Edelstahl und Stahl erhältlich. Handspanner aus Edelstahl bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Rost, Korrosion und Verschleiß, deshalb sind sie ideal für raue Umgebungen oder hygienisch anspruchsvolle Bereiche. Modelle aus Stahl bieten robuste Leistung für den Standard-Industrieeinsatz. Beide Materialvarianten sind für viele Serien unserer Kniehebelspanner verfügbar.
Bisherige Modelle vs. Versionen der nächsten Generation
Unser Entwicklungsteam hat Design und Leistung mehrerer Serien von Kniehebelspannern erheblich verbessert. Dabei wurde patentierte Technik integriert, um entscheidende Leistungsmerkmale wie Festigkeit und Haltbarkeit bei gleichen Maßen zu optimieren.
Griff Vertikal
Verbesserungen bei der Serie der nächsten Generation:
202 → 2002: 3-fache Haltekraft
207 → 2007: 2- bis 3-fache Haltekraft
210 → 2010: 2-fache Haltekraft
Griff Horizontal
Verbesserungen bei der Serie der nächsten Generation:
213 → 2013: 2-fache Haltekraft
217 → 2017: 2-fache Haltekraft
227 → 2027: 1,5-fache Haltekraft
Anwendungsbeispiel:
Das bisherige Modell 202-U wird in einer Montagevorrichtung eingesetzt, um ein Werkstück festzuhalten. Mit seiner kompakten Bauweise passt das Modell in enge Bauräume. Nun wird jedoch ein stärkerer Spanner mir höherer Haltekraft benötigt. Unser Modell 2002-U der nächsten Generation passt in denselben Bauraum und bietet die dreifache Haltekraft des bisherigen Modells 202-U. Problem gelöst!
Ausführungen aus Edelstahl und mit „Toggle Lock Plus“-Sicherung
Handspanner aus Edelstahl bieten hohe Beständigkeit gegen Rost, Korrosion und Verschleiß. Damit sind sie ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen oder Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen, etwa in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmabranche oder im Außenbereich. „Toggle Lock Plus“ ist eine Zusatzverriegelung, die sicherstellt, dass der Spanner in der verriegelten Totpunktlage (Over-Center-Position) bleibt. Das verhindert ein versehentliches Öffnen während des Spannvorgangs und schützt so Bediener, Maschine und Werkstück. Für viele Anwender ist ein Edelstahl-Kniehebelspanner mit „Toggle Lock Plus“ eine langlebige und besonders sichere Spannlösung.
Die Entscheidung zwischen der bisherigen Serie 200 und der Serie 2000 der nächsten Generation hängt von Ihrer jeweiligen Anwendung ab. Unsere Serie 200 bietet die bewährte Leistung, auf die Sie sich bei Standardanwendungen verlassen können. Die Serie 2000 besticht durch erstklassige Leistung, Robustheit und Langlebigkeit. Sie müssen nicht mehr zwangsläufig zu einem größeren Kniehebelspanner greifen, um die erforderliche Haltekraft zu erzielen. DESTACO bietet jetzt und in Zukunft ein breites Spektrum an Kniehebel- und Vorrichtungsspannern an, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind – unabhängig von Branche oder Einsatzumgebung. Kontaktieren Sie uns … wir haben die passende Lösung für Sie.