Die Verschlussspanner der Serien 3031 und 3051 von DESTACO zeichnen sich durch eine integrierte Bewegungssteuerung, einhändige Bedienung und eine sichere Kniehebelverriegelung aus. Nach einfacher Installation und Einrichtung bewegen diese Spanner dank einer innovativen Haken-/Armbewegung automatisch aus dem Weg. Sie sind auch in Edelstahl und mit unserem Zusatzverriegelung Toggle Lock Plus erhältlich. Typische Anwendungsbereiche sind Formgebung, Montage und Verschlüsse für Türen, Deckel oder Abdeckungen.
Bewährte Modelle vs. neue Generation
Unser Entwicklungsteam hat Ihr Feedback berücksichtigt und neue, patentierte Technologien integriert. So wurden bei gleichbleibender Funktionalität z.B. Bedienfreundlichkeit, Festigkeit und Langlebigkeit verbessert.
| Bewährte Serie | Neue Generartion | Verbesserungen | |
|---|---|---|---|
| 330 | 3031 | Einhandbedienung, Verriegelung | |
| 351 | 3051 |
|
Zusätzliche Vorteile unserer Verschlussspanner der Serie 3000:
Bewährte Verschlussspanner der Serie 300
Nach wie vor bietet DESTACO die branchenweit größte Auswahl an manuellen Verschlussspannern. Unsere J-Hakenspanner der Serien 330, 351, 371 und 381 sowie unsere U-Hakenspanner der Serien 323, 324, 331, 334, 341, 344, 374, 375 und 385 bieten Ihnen die größte Auswahl an Ausführungen in Stahl, Edelstahl und mit Toggle Lock Plus.
Edelstahl- und Toggle-Lock-Plus-Versionen
Edelstahl-Handspanner bieten hervorragende Beständigkeit gegen Rost, Korrosion und Verschleiß - daher sind sie ideal für Anwendungen in anspruchsvollen oder hygienischen Umgebungen. Diese Spanner werden häufig in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und im Baugewerbe eingesetzt, wo der Kontakt mit Feuchtigkeit, Chemikalien oder schwankenden Temperaturen unvermeidbar ist. Unsere Toggle Lock Plus-Option ist eine Zusatzverriegelung, die sicherstellt, dass der Spanner per Kniehebel verriegelt bleibt. Das verhindert ein versehentliches Lösen während des Spannvorgangs und schützt so Bediener, Maschinen sowie das Werkstück vor Verletzungen oder Beschädigungen.
Die Wahl zwischen der bewährten Serie 300 und der neuen Serie 3000 hängt von Ihrer Anwendung ab. Unsere Serie 300 bietet die gewohnte Zuverlässigkeit für Standard-Industrieanwendungen. Die Serie 3000 bietet erstklassige Leistung, Bedienbarkeit, Stärke und Langlebigkeit. Mit beiden Serien treffen Sie die richtige Wahl! DESTACO baut seine Tradition weiter aus und bietet eine breite Palette an Spannern für Ihre individuellen Anforderungen – unabhängig von Branche und Umgebung. Von bewährten Lösungen bis hin zu innovativen Neuprodukten – wir haben die passenden Spanner für Sie.