
Unsere bewährten Kniehebel-Handspanner der Serie 600 sind seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil unseres Angebots an Spannprodukten. Sie sind äußerst vielseitig und unverzichtbare Komponenten zur Fixierung von Werkstücken beim Schweißen, Montieren, Bearbeiten, Testen, Prüfen oder Spannen. Viele unserer Kunden fragten uns: Wie kann man die beste Spannvorrichtung auf dem Markt noch besser machen? Das bedeutet stärker, leichtgängiger, robuster – und dabei die Abmessungen beibehalten? Unsere Produktentwickler haben diese Aufgabe gerne angenommen und als Marktführer/Innovator im Bereich der Kniehebel-Handspanner noch bessere Lösungen entwickelt: eine ganz neue Generation von Kniehebel-Handspannern, die Serie 6000.

Bewährte Modelle vs. Neue Generation
Unsere Entwickler haben Design und Leistung mehrerer Serien von Kniehebel-Handspannern optimiert. Dabei wurden patentierte Technologien integriert, um wichtige Leistungsfaktoren wie Festigkeit und Langlebigkeit bei gleicher Funktion und Größe zu verbessern.
| Bewährte Serie | Neue Generation | Verbesserungen |
|---|---|---|
| 601 | 6001 | 50% mehr Kapazität |
| 602 | 6002 | 2X mehr Kapazität |
| 604 | 6004 | 2X mehr Kapazität |
| 624 | 6024 | 3X mehr Kapazität |
Zusätzliche Vorteile der neuen Serie 6000:
Anwendungsbeispiel:
Das bewährte Modell 602 wird als Spannvorrichtung an einer Förderanlage eingesetzt. Dank seiner kompakten Bauweise passt es auch in beengte Bereiche. Für mehr Spannkraft auf demselben Raum wird jedoch ein stärkerer Spanner benötigt. Unser Modell 6002 der neuen Generation passt in denselben Raum und bietet die doppelte Spannkraft des Vorgängermodells 602. Problem gelöst!
Edelstahl- und Toggle Lock Plus-Versionen
Handspanner aus Edelstahl bieten hervorragende Beständigkeit gegen Rost, Korrosion und Verschleiß - daher sind sie ideal für Anwendungen in rauen oder extrem sauberen Umgebungen geeignet. Diese Spanner werden häufig in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und am Bau eingesetzt, wo der Kontakt mit Feuchtigkeit, Chemikalien oder schwankenden Temperaturen unvermeidbar ist. Unsere Toggle Lock Plus-Option ist ein zusätzlicher Verriegelungsmechanismus, der sicherstellt, dass die Spanner in der verriegelten Position bleibt. Diese verbesserte Sicherheitsfunktion verhindert ein versehentliches Lösen während des Spannvorgangs und schützt so Bediener, Maschine und Werkstück vor Verletzungen oder Beschädigungen.
Die Wahl zwischen der bewährten 600er-Serie und der 6000-Serie (also der neuen Generation) hängt von Ihrer Anwendung ab. Unsere 600er-Serie bietet die bewährte Leistung, auf die Sie sich in industriellen Standardanwendungen verlassen können. Die neue 6000er-Serie bietet noch mehr Leistung, Festigkeit und Langlebigkeit. Sie haben also die Wahl.
DESTACO bietet weiterhin eine breite Palette an Spannern für Ihre Bedürfnisse – unabhängig von Branche und Umgebung. Kommen Sie zu uns… wir haben die Lösung für Sie.