Handspanner sind unverzichtbare Werkzeuge, um Werkstücke während Schweiß-, Montage- oder Bearbeitungsprozessen zu fixieren. Sowohl Edelstahl- als auch Stahl-Handspanner sind langlebig und zuverlässig, doch aufgrund ihrer unterschiedlichen Materialien eignen sie sich für unterschiedliche Anwendungen. Was ist also das Richtige für Sie? Hier ein Vergleich:
![]()
Handspanner aus Stahl
Stahl-Handspanner sind bekannt für ihre hohe Festigkeit und ihren günstigen Preis. Sie eignen sich perfekt für Schwerlastanwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit keine große Rolle spielt. Beispielsweise sind Stahlspanner ideal für den Automobilbau oder allgemeine Fertigungsumgebungen mit kontrollierten Bedingungen, wo die Belastung durch Feuchtigkeit oder aggressive Chemikalien minimal ist.
Vorteile von Stahl-Handspannern:
• Hohe Festigkeit und Haltbarkeit
• Kostengünstige Lösung für Standardanwendungen in der Industrie
• Ideal für trockene Umgebungen
Anwendungsbeispiel:
In einer Metallwerkstatt können Stahlspanner zum Fixieren von Blechen beim Schweißen oder Schneiden verwendet werden, da der Arbeitsbereich in der Regel kontrolliert ist und nur minimaler Kontakt mit korrosiven Materialien besteht.
Handspanner aus Edelstahl
Handspanner aus Edelstahl bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Rost, Korrosion sowie Verschleiß und sind daher die ideale Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen oder wo besondere hygienische Bedingungen bestehen. Diese Spanner werden häufig in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und im Außenbau eingesetzt, wo Feuchtigkeit, Chemikalien oder Temperaturschwankungen unvermeidlich sind.
Vorteile von Handspannern aus Edelstahl:
• Höchste Korrosions- und Rostbeständigkeit
• Nichtmagnetische Eigenschaften für spezielle Umgebungen
• Langlebig und hohe Leistung unter extremen oder rauen Bedingungen
• Halten im Vergleich zu Stahlalternativen höheren Temperaturen stand
• Bieten noch höhere Haltekräfte als Stahlversionen
• Ideal für hygienische und sterile Anwendungen
Anwendungsbeispiel:
Edelstahlspanner werden häufig in der Lebensmittelverarbeitung zur Befestigung von Maschinenteilen oder -komponenten eingesetzt. Ihre Rostbeständigkeit gewährleistet die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.
Fazit
Die Wahl zwischen Handspannern aus Edelstahl und Stahl hängt von Ihrer Anwendung ab. Für Standard-Industrieumgebungen bieten Stahlspanner eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung. Wenn Sie jedoch mit korrosiven Materialien arbeiten oder ein hohes Maß an Sauberkeit benötigen, lohnt sich die Investition in Edelstahlspanner.
DESTACO bietet Ihnen eine große Auswahl an Spannern für Ihre jeweiligen Anforderungen – unabhängig von Branche und Umgebung.