Destaco Logo

Was passiert, wenn man jahrzehntelange Spanntechnik-Erfahrung mit direktem Kundenfeedback kombiniert?

Die Serie 8800 ist da: Mehr Leistung, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten

Die Serie 8800 ist da: Mehr Leistung, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten

Was passiert, wenn man jahrzehntelange Spanntechnik-Erfahrung mit direktem Kundenfeedback kombiniert? Man erhält die neuen pneumatischen Hebelspanner der Serie 8800 – mit einem ganz außergewöhnlichen Leistungsspektrum.

DESTACOs neue pneumatische Hebelspanner-Serie 8800 stellt eine erhebliche Weiterentwicklung unserer bewährten Serie 8700 dar. Und zwar durch Funktionen, die bisher einfach nicht verfügbar waren und die eine echte Alternative zu Schwenkspannern darstellen. Ohne den üblichen Kniehebelmechanismus eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in Montage- und Schweißvorrichtungen sowie für leichte spanabhebende Bearbeitungsprozesse. Sie bieten bis zu 25 % mehr Spannkraft als vergleichbar große Schwenkspanner. Der Spannarm schwenkt in nur einer Ebene nach oben aus dem Arbeitsbereich heraus, was Kollisionen mit benachbarten Bauteilen in der Vorrichtung minimiert.

 

Bisherige Modelle vs. Versionen der nächsten Generation

Unser Entwicklungsteam hat die Wünsche unserer Kunden umgesetzt. Es integrierte neue Technologien, um wichtige Leistungsmerkmale innerhalb eines ähnlichen, aber modulareren Einsatzbereichs zu optimieren. Aufgrund dieser Weiterentwicklung wurde die Serie 8700 eingestellt und vollständig durch die Serie 8800 ersetzt.  

Bisherige Serie Nächste Generation Verbesserungen bei der Serie 8800
8700 8800 Endlagen-Erkennung (offen/geschlossen)
(Gewinde-Gehäuse) (Modulares Gehäuse)

Verstellbarer Spannkopf

    Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

 

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

  • Magnetkolben ermöglicht die Erkennung der Endlagen (offen/geschlossen)
  • Zwei Optionen für Sensoraufnahme: Rundnut (4 mm) und Nut für 3x6-mm-Sensoren
  • Integrierte Durchflussbegrenzer für präzise Steuerung
  • Ausführungen mit NPT- und G-Anschluss erhältlich
  • Spannarm und Spindel enthalten (Standard-Lieferumfang)
  • Patentiertes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium ermöglicht vielseitige Montageoptionen

 

Vergleich – Serie 8700 vs. Serie 8800

Altes Modell

Neues Modell

Spannkraft @80psi

Anschluss

Kolben

8722

8822

27 lbs.

M5

22 mm

8732

8832

52 lbs.

1/8 NPT

32 mm

8732G

8832G

52 lbs.

G 1/8

32 mm

8740

8840

102 lbs.

1/8 NPT

40 mm

8740G

8840G

102 lbs.

G 1/8

40 mm

8750

8850

138 lbs.

1/8 NPT

50 mm

8750G

8850G

138 lbs.

G 1/8

50 mm

 

Bereit für den Wechsel?

Die Serie 8700 wurde eingestellt – doch die Serie 8800 bietet mehr als nur einen einfachen Austausch: Sie ist ein Upgrade, eine deutlich leistungsfähigere Lösung. Unsere neue Serie bietet die gewohnte Zuverlässigkeit von DESTACO, ergänzt um Leistungsmerkmale, die zuvor schlichtweg unmöglich waren.

Aufbauend auf seiner langjährigen Tradition bietet DESTACO ein umfassendes Spanntechnik-Sortiment, das Sie genau auf Ihre Anforderungen anpassen können – unabhängig von Ihrer Branche oder Einsatzumgebung. Von bewährten Klassikern bis hin zu innovativen Neuentwicklungen: Wir haben die passende Spannvorrichtung für Sie.