Industrie:Automobilindustrie
Produktlinien:Camco Taktförderer Schrittschaltgetriebe
Datum der Veröffentlichung: 09/18/2024

HERAUSFORDERUNG:
Pro Sekunde sollten 9 kg über eine Distanz von 30 cm bewegt werden.
LÖSUNG:
DESTACO schlug ein modulares CAMCO 6-Zoll-Präzisions-Förderband in Oben/Unten-Anordnung mit einem Achsabstand von 162 Zoll vor. Angetrieben von einem CAMCO 512RA-Indexer bewegt es 2 Glieder gleichzeitig. Ein 2-PS-Kebco-Motor mit einem CAMCO R225-Untersetzungsgetriebe komplettierten das System.
ERGEBNIS:
Der Kunde hat eine Lösung, die über 30 Stationen blitzschnell 272 kg bewegt.