Industrie:Industrie
Produktlinien:Camco Taktförderer Schrittschaltgetriebe
Datum der Veröffentlichung: 07/10/2024

HERAUSFORDERUNG:
Im Sekundentakt sollen 16 kg über eine Distanz von 137 cm bewegt werden.
LÖSUNG:
DESTACO schlug einen modularen 6-Zoll- Präzisions-Taktförderer von CAMCO vor. Mit einem Mittenabstand von 830 cm schaltet er 9 Glieder gleichzeitig. Als Antrieb dient ein Allen-Bradley MPM-B1653F Servomotor mit Wittenstein/Alpha TP 050 MA Vorgelege.
ERGEBNIS:
Der Kunde hat eine Lösung, die insgesamt 212 kg über 19 Stationen bewegt.