Industrie:Automobilindustrie
Produktlinien:Camco Taktförderer Schrittschaltgetriebe
Datum der Veröffentlichung: 11/08/2024

HERAUSFORDERUNG:
Der Kunde suchte eine Förderlösung, die alle 30 Sekunden 23 kg über 91 cm bewegt.
LÖSUNG:
DESTACO schlug einen Camco 30 cm-Schwerlast-Präzisionstaktförderer mit einem Achsabstand von 477 cm vor, um 3 Glieder gleichzeitig zu bewegen. Als Antrieb dient ein Camco 1301RD Indexer mit einem 5,5 PS starken SEW-Getriebemotor DRN112M4. Das gesamte System wurde auf einem geschweißten Stahl-Grundrahmen montiert.
ERGEBNIS:
Der Kunde erhielt eine Lösung, die insgesamt 272 kg über 12 Stationen bewegt.