Brand Pillar: Fokussiert

HERAUSFORDERUNG:
Ein Lebensmittelverarbeiter benötigte ein Schrittschaltgetriebe, das sich für Hochdruck-Reinigung und andere Reinheitsanforderungen eignet. Vorherige Konstruktionen verfügten über ein Untersetzungsgetriebe mit Servoantrieb. Das Untersetzungsgetriebe verlor jedoch regelmäßig Öl und stellte damit ein Kontaminationsrisiko für das Produkt dar.
LÖSUNG:
Basierend auf unserem Modell CAMCO 800RD haben wir ein Schrittschaltgetriebe aus Edelstahl konstruiert.
- Das Gehäuse des speziellen Schrittschaltgetriebes wurde aus einer gebogenen und geschweißten Edelstahlplatte gefertigt. Deren glattere Kanten ermöglichen eine gründlichere Reinigung mit besserer Beseitigung von Bakterien.
- Zum Schutz gegen Ölaustritt oder Waschwassereintritt wurde eine einzigartige Labyrinth-Dichtung entwickelt und erfolgreich getestet.
- Angetrieben wird das Schrittschaltgetriebe von einem Servomotor im Edelstahl-Gehäuse.
ERGEBNIS:
Der Kunde hat das neue Schrittschaltgetriebe nun über ein Jahr und gibt an, dass er sehr zufrieden mit den Ergebnissen ist. Das Schrittschaltgetriebe sei eine große Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Lösung. Für die Zukunft plant der Kunde, die Konstruktion auch für zwei weitere Produktfamilien zu verwenden.