Destaco Logo
Bild zum Fallbeispiel: Über 25 % Kosteneinsparung durch Camco-Förderer von DESTACO mit über 9 Stationen

Über 25 % Kosteneinsparung durch Camco-Förderer von DESTACO mit über 9 Stationen

Industrie:Automobilindustrie
Produktlinien:Camco Taktförderer Schrittschaltgetriebe
Datum der Veröffentlichung: 11/21/2024
Bild zum Fallbeispiel: Über 25 % Kosteneinsparung durch Camco-Förderer von DESTACO mit über 9 Stationen

HERAUSFORDERUNG:

Im 15-Sekunden-Takt soll ein rund 90 kg schwerer Rollwagen mit Teilen über eine Distanz von 137 cm bewegt werden. Der Kunde setzt derzeit fahrerlose Transportsysteme ein und sucht nach einer kostengünstigeren Lösung.

LÖSUNG:

Die perfekte Alternative war ein Camco-Präzisionstaktförderer in Karussellbauweise mit 9-Zoll-Gliedern und einem Mittenabstand von 365 cm. Als Antrieb dient ein CAMCO 1301RD Schrittschaltgetriebe zum gleichzeitigen Schalten von 6 Gliedern sowie ein SEW DRN90L4 Motor mit zwei PS. Das komplette System ist auf einem geschweißten Stahluntergestell montiert.

ERGEBNIS:

Der Kunde erhielt eine Lösung, die Rollwägen und Teile mit einem Gesamtgewicht von mehr als 800 kg über 9 Stationen bewegt und dabei mehr als 25% der Systemkosten spart.