HERAUSFORDERUNG:
Der Kunde wünschte eine Lösung zum schnelleren, einfacheren und wiederholgenauen Spannen von zwei Endblöcken beim Verkleben von zwei Seitenhälften der Unterbaugruppe einer Akustikgitarre.
LÖSUNG:
Der Kunde erzielte eine gleichmäßigere Werkstückspannung, mehr Bedienkomfort und eine verkürzte Zykluszeit im Vergleich zur vorherigen Spannvorrichtung mit Gewinde. Vier Schubstangenspanner des Modells 603 wurden in das Befestigungselement integriert, um ein schnelles, zuverlässiges Be- und Entladen durch den Anwender zu erleichtern. Die Kniehebelfunktion des 603er Spanners hält einen gleichmäßigen Druck aufrecht, während der Kleber aushärtet.
ERGEBNIS:
Der Kunde steigerte seine Produktivität auf etwa 300 % im Vergleich zur vorherigen Schraubverbindungslösung. Zudem gewährleistet der Kniehebelmechanismus der Spanner vom Typ 603 eine konstante Spannkraft auf die Verklebungen, was wiederum die Dimensionsstabilität der abgeschlossenen Unterbaugruppe um etwa 30 % steigerte.