Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG UND ZEITEINSPARUNG BEI KLIMAANLAGE

Brand Pillar: Fokussiert

Industry: Konsumgüter

Product Lines: Verschlussspanner, Manuelle Kniehebelspanner, Geräte für die Materialhandhabung

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

HERAUSFORDERUNG:

Ein Unternehmen arbeitet Klimaanlagen von Resellern auf dem Sekundärmarkt auf. Aus Sicherheitsgründen verschraubte der Kunde diese Einheit mit der Vorrichtung. Wegen der hohen Anzahl von Tests durch den Kunden handelte es sich dabei um einen zeitaufwändigen Prozess mit langer Zykluszeit.

LÖSUNG:

Die Haltevorrichtung wurde mit einem Standard-Kniehebelspanner vom Typ 341-R umgestaltet.

ERGEBNIS:

 

Der Wechsel zu einem 341-R-Kraftspanner an den Prüfvorrichtungen brachte eine Zeitersparnis von 50 % und dadurch höhere Produktivität. Auch nach dem Umbau auf die neuen Spanner durchlaufen die Klimaanlagen mehrere Tests.

Back to Top