HERAUSFORDERUNG:
Ein Konsumgüter-Hersteller wollte in seinem Lagerhaus große und schwere Holzpaneele bewegen. Die Paneele sollten von der horizontalen in die vertikale Lage gebracht und in bestimmte Regale gelegt oder aus ihnen herausgezogen werden. Die Anwendung erforderte ein effizientes Bewegen und Positionieren der Platten mit per Roboter, ohne die Oberfläche der einzelnen Platten zu beschädigen.
LÖSUNG:
Die Ingenieure von DESTACO wählten ein leichtes und solides Greifermodell. Dieses zeichnet sich durch mechanische Festigkeit und einfacher Wartung aus. Zudem war es schnell ab Lager verfügbar.
Der 2-Backen-Parallelgreifer Modell CP5-RE-Q wurde zu einem 16 Greifer umfassenden System weiterentwickelt. Die Greifer wurden an einem verlängerten Roboterarm in strategischen Positionen montiert. Ein sicheres, effektives und schnelles Greifen der Paneele war somit gewährleistet.
ERGEBNIS:
Der Kunde war sehr zufrieden mit dem Design von DESTACO. Es ermöglichte, die großen und schweren Platten effizient zu kommissionieren und zu platzieren, ohne die Platten zu beschädigen. Die Produktivität wurde deutlich gesteigert und die Schadenskosten wurden reduziert.