HERAUSFORDERUNG:
Ein Abfüller wollte die Genauigkeit und Effizienz seiner Anlage zum Verpacken von Glasflaschen erhöhen. Die Anwendung erforderte sowohl eine lineare als auch eine Drehbewegung, um den Prozess abzuschließen.
LÖSUNG:
Die DESTACO-Ingenieure analysierten die Ziele der Anwender und streckten den modularen Präzisionstaktförderer von DESTACO mit einem Tabletop-Design auf 3200 Meter Länge. Für eine geschmeidige Schaltung von Station zu Station und wegen seiner kompakten Konstruktion mit minimaler Stellfläche wurde das Camco 512RA Rotations-Schrittschaltgetriebe integriert.
ERGEBNIS:
Die Verpackung der Flaschen mit dem neuen Förderer und dem Rundschalttisch funktioniert perfekt - und der Kunde hat sich verpflichtet, 10 weitere Einheiten für zukünftige Verbesserungen zu kaufen.