HERAUSFORDERUNG
Ein Kunde von DESTACO in Thailand stellt Nähmaschinen her. Während des letzten Verpackungsprozesses muss die Nähmaschine mit Grundplatte in ihren Karton für den Versand gelegt werden. Ihre europäische Fabrik verwendet eine einfache Schlaufe und einen Haken mit Kran, um die Nähmaschinen zu heben, aber in Thailand wird die Hebung noch von vier Bedienern durchgeführt. Die Niederlassung in Thailand möchte gerne ein Hebewerkzeug haben, das von einer Person bedient werden kann und auch zwei verschiedene Typen von Nähmaschinengrundplatten heben kann. Sie baten auch darum, dass das Hebewerkzeug eine automatische Verriegelungsvorrichtung zum Sichern der Grundplatte beim Heben aus Sicherheitsgründen enthält. Die Nähmaschine wiegt 95 Kg.
LÖSUNG
DESTACO hat ein rundes Werkzeug mit Kraftklemm-Hebevorrichtung entworfen.
- Das Werkzeug ist die Hebevorrichtung.
- Die Kraftklemme ist das Verriegelungsgerät für die Maschinengrundplatte an vier Punkten.
- Zwei kundenspezifische Backen wurden entworfen, um zwei verschiedene Typen von Maschinengrundplatten zu sichern, eine für Aluminium und eine für Kunststoff.
- Die Hebevorrichtung beinhaltete ein Design, das einen einfachen und schnellen Backenwechsel ermöglicht, wenn sich der Typ der Maschinengrundplatte ändert.
- Nach der Installation haben wir einige leichte Modifikationen vorgenommen, indem wir eine Stopper-Schiebefunktion auf Kundenwunsch hinzuaddiert haben.
ERGEBNISSE
Der Kunde ist mit dem neuen Werkzeug zufrieden.
- Das Werkzeug erlaubt einem Bediener, die Nähmaschine in die Verpackung zu heben, anstatt vier, und steigert somit die Produktivität.
- Das neue Hebewerkzeug reduziert die Kosten, da nur ein Bediener benötigt wird.
- Das Werkzeug verbessert die Sicherheit mit der Verriegelungsfunktion am Hebevorrichtung, um die Maschine während des Hebens zu sichern.
- Es wird nur ein Hebewerkzeug benötigt, um zwei verschiedene Arten von Nähmaschinenbasis zu heben.
Bitte beachten Sie: Bei diesen Anwendungen kann als unterstützendes Hebevorrichtungsgerät eine Akkreditierung oder Zertifizierung von dritter Seite vor der Nutzung erforderlich sein.