Destaco Logo
Bild zum Fallbeispiel: Schwenkspanner verringert Ausschussrate

Schwenkspanner verringert Ausschussrate

Industrie:Automobilindustrie
Produktlinien:Pneumatische Spanntechnik
Datum der Veröffentlichung: 08/12/2024
Bild zum Fallbeispiel: Schwenkspanner verringert Ausschussrate

HERAUSFORDERUNG:

Ein Hersteller von Baugruppen mit Halterungen und Verschraubungen hatte hohe Ausschussraten durch instabile Spanner beim Schweißvorgang.

LÖSUNG:

Ein Pneumatik-Schwenkspanner 8115 wurde an der Vorrichtung montiert, um die Mitte der Halterung sicher einzuspannen, während die Muttern an den Enden angeschweißt wurden. Der Pneumatik-Schwenkspanner 8115 eignet sich ideal für schmutzige oder Schweißumgebungen, da die Kolbenstange während des Prozesses in den Spanner einfährt und somit geschützt ist.

ERGEBNIS:

Der Schwenkspanner stabilisierte die Halterung, was wiederum die Ausschussrate verringerte. Die Gesamtzeit der Bauteileinrichtung wurde verkürzt und die Qualität dank einer schnellen und einheitlichen Bauteileinspannung verbessert.