HERAUSFORDERUNG:
Das 17-Pfund-Transfer-Toolingsystem von Toyota Motor Manufacturing of Canada, Inc. (TMMC) führte öfter zu Problemen mit geringer Präzision, übermäßigem Ausschuss und Ausfallzeiten. Das Unternehmen suchte eine leichtere und schnellere Transfer-Tooling-Lösung für seine Presse. Zugleich sollten auch bestimmte funktionelle und ergonomische Anforderungen erfüllt werden.
LÖSUNG:
TMMC entwickelte gemeinsam mit DESTACO zwei kundenspezifische Transfer-Tooling-Lösungen: eine 9- und eine 10-Pfund-Version zur Steigerung des Durchsatzes. Das aus hochfestem Aluminium gefertigte Accelerate® Leichtbau-Tooling von DESTACO reduzierte das Gewicht erheblich. Das bedeutete weniger Durchbiegung, also höhere Präzision und weniger Ausschuss. Beide Versionen wurden speziell für die bestehende Presse von TMMC konstruiert. Ziel war eine kosteneffektive, schnell einsatzbereite und bedienerfreundliche Lösung.
ERGEBNIS:
Die leichtgewichtigen Transfer-Tooling-Lösungen sind seit Juni 2015 in Betrieb und bieten TMMC seitdem höhere Produktionsraten, weniger Ausschuss und kürzere Ausfallzeiten. So profitiert das Unternehmen von verbesserter Produktionsqualität und niedrigeren Gesamtkosten. TMMC arbeitet auch weiterhin mit DESTACO, um Toolings für noch mehr Kosteneinsparungen zu modifizieren.