Destaco Logo

Fallstudien

Bild zum Fallbeispiel: Parallelgreifer Für Effiziente Pick-And-Place-Lösung
Parallelgreifer Für Effiziente Pick-And-Place-Lösung
KonsumgüterIndustrie
Bild zum Fallbeispiel: Pneumatikspanner helfen, Zykluszeiten um 70 % zu reduzieren
Pneumatikspanner helfen, Zykluszeiten um 70 % zu reduzieren
Konsumgüter
Bild zum Fallbeispiel: Produktivitätssteigerung und Zeiteinsparung bei Klimaanlage
Produktivitätssteigerung und Zeiteinsparung bei Klimaanlage
Konsumgüter
Bild zum Fallbeispiel: 207-U REDUZIERT AUSSCHUSS UM 20 %
207-U REDUZIERT AUSSCHUSS UM 20 %
Luft- und RaumfahrtKonsumgüter
Bild zum Fallbeispiel: Camco-Förderlösung bewegt alle 30 Sekunden 23 kg über 91 cm
Camco-Förderlösung bewegt alle 30 Sekunden 23 kg über 91 cm
Automobilindustrie
Bild zum Fallbeispiel: TMMC steigert die Produktion mit kundenspezifischen Transferwerkzeugen von DESTACO
TMMC steigert die Produktion mit kundenspezifischen Transferwerkzeugen von DESTACO
Automobilindustrie