Destaco Logo

Wann sollte Toggle Lock Plus verwendet werden

Bei Ihrem DESTACO Handspanner ist Toggle Lock Plus besonders wichtig, wenn Ihre Anwendung diese Merkmale besitzt:


1. Umgebungen mit hohen Vibrationen
o Wenn Ihr Werkstück oder Ihre Vorrichtung ständigen oder starken Vibrationen ausgesetzt ist
o In Bearbeitungszentren oder in der Nähe von schweren Geräten, die starke Vibrationen verursachen

2. Sicherheitskritische Anwendungen
o Wenn eine versehentliche Freisetzung zu Verletzungen oder erheblichen Schäden führen kann
o In Umgebungen, in denen die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle steht

3. Halten schwerer oder teurer Werkstücke
o Bei der Sicherung großer, schwerer oder teurer Gegenstände, bei denen ein Versagen nicht in Frage kommt
o Bei Anwendungen mit Präzisionskomponenten, die eine stabile Positionierung erfordern

4. Wiederholte Öffnungs-/Schließzyklen
o In der Großserienproduktion, wo Spanner häufig betätigt werden
o Beim Risiko einer Ermüdung des Bedieners, die zu unvollständigem Spannen führt

5. Unterschiedliche Qualifikationen des Bedieners
o An Arbeitsplätzen mit mehreren Bedienern mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen
o Wenn nicht sichergestellt ist, dass die Spannkraft bei allen Benutzern gleich ist

6. Anwendungen mit plötzlichen Stößen oder Erschütterungen
o In Umgebungen, in denen Geräte oder Werkstücke unerwarteten Kräften ausgesetzt sein können
o Zur Sicherung von Gegenständen während des Transports oder der Handhabung

7. Wenn eine zusätzliche visuelle Bestätigung erforderlich ist
o In schwach beleuchteten Arbeitsbereichen, wo das Einrasten der Standardverriegelung schwer zu überprüfen ist
o Bei Anwendungen, die gut sichtbare Kennzeichen für ordnungsgemäßes Spannen erfordern

8. Langfristiges Spannen
o Wenn Werkstücke über einen längeren Zeitraum sicher eingespannt bleiben müssen
o In Situationen, in denen eine regelmäßige Überprüfung des Spanneingriffs unpraktisch ist

9. Einhaltung von strengen Sicherheitsvorschriften
o In Branchen mit strengen Sicherheitsstandards (z. B. Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik)
o Wenn Ihre Qualitätskontrollverfahren ausfallsichere Spannmechanismen erfordern

10. Anwendungen im Freien oder in rauen Umgebungen
o Wenn Spannern dem Wetter, Staub oder anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind
o In Meeresumgebungen oder anderen korrosiven Bedingungen
o Verwenden Sie in diesen rauen Umgebungen Edelstahlversionen der Toggle Lock Plus-Spanner

Denken Sie daran, dass Toggle Lock Plus zwar eine verbesserte Sicherheit bietet, dass es jedoch wichtig ist, die DESTACO-Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des Spanners zu befolgen, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.