Rite-Link-Taktförderer

Auch beim Taktfördern kommt es auf die richtige Größe anRite-Link and RSD Indexing Simulation

Das CAMCO Rite-Link-Taktförderer von DESTACO ist ein vormontiertes Präzisions-Takt-Fördersystem mit einem kompakten, schlanken Design, dessen hohe Wiederholgenauigkeit, Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer es für industrielle Anwendungen auszeichnen. Der Rite-Link-Taktförderer bietet Ihnen die richtige Mischung aus ...einfacher Montage, richtiger Größe, Präzision und komfortabler Bedienung für folgende Anwendungen:

  • Präzise Positionier- Anwendungen:, die eine höhere Präzision oder Geschwindigkeit erfordern, als Rollenketten bieten können.
  • Materialförder-Anwendungen (industrielle oder medizinische): zum Beispiel mit besonders schmalen Gliedern oder als Becherförderer für Anwendungen mit konstanter Geschwindigkeit. Der Taktförderer kann mit verschiedenen Ausrichtungen montiert werden, entweder in einer Oben/Unten-Anordnung oder als Karussellbetrieb.

Märkte

  • Einfache Integration: voll entwickelt, montiert und getestet im Vergleich zu Rollenketten-Fördersystemen
  • Höhere Genauigkeit im Vergleich zu Rollenketten-Fördersystemen
  • Höhere Betriebsgeschwindigkeiten im Vergleich zu Rollenketten-Fördersystemen
  • Kleinere Masse/schneller im Vergleich zu modularen Präzisions-Link Förderern
  • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: Karussell oder vertikal ausgerichtet
  • Leicht zu reinigen und schmierungsfrei
  • Schmaler und leichtgewichtiger im Vergleich zu modularen Präzisions-Link Förderern
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)