Rite-Link Conveyor - Rite-Link-Präzisions-Taktförderer

Modell: 75RLMED

Kategorie: Rite Link Taktförderer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Bei dem Rite-Link-Präzisions Taktförderer von CAMCO handelt es sich um ein dünnes Profil, also ein vormontiertes Präzisionsverbindungssystem, das eine wartungsfreie Genauigkeit und Langlebligkeit für industrielle Taktförderanwendungen bietet.

Taktförderer Breite (mm) 78,1
Taktförderer Abstandsmaß (m) 3,90
Max Kippmoment Last pro Link (Nm) 1
Taktförderer Oberfläche Medizin
Produkt Typen Rite Link Taktförderer
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)