LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Leichtbau-Tooling Crossbar (Serie)
CPI-SGM-ASSY-FLC-EL
CPI-SGM-ASSY-FLC-EL
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
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
1.18
Gewicht (lb)
8.5
Gewicht (kg)
3.856
Rohrdurchmesser (mm)
30
PublishedDate
1683651343000
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
30 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top