Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
DE
EN
FR
LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Startseite
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Leichtbau-Tooling Crossbar (Serie)
CPI-SGM-ASSY-FRC
CPI-SGM-ASSY-FRC
SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
8
Gewicht (kg)
3.629
Rohrdurchmesser (mm)
30
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
Crossbar-Tooling
Produkt Typen
Saugerpressen Tooling
Rohr Durchmesser
30 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Download Produkt Datenblatt
https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2641.pdf
Back to Top