LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Destaco’s GT Series of gripper mounts feature connect sheet metal grippers to a tri-axis transfer press tool.

GT-BGA-A

GT Greiferadapter werden verwendet zum Anbau von Kurvenklemmgreifern am Transfer- Tooling.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.38
Gewicht (kg) 0.17
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Greiferanbindung
Produktfunktion Robotertooling
Download Produkt Datenblatt https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2634.pdf
Apple Core Size 32B
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
einrichten (Sensor Anschluss) 84A2/84A3
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Back to Top