LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

LEICHTBAU–TOOLING-ABLAGEFÜHRUNGEN AUS STAHL FÜR DIE TEILEPLATZIERUNG
Märkte
Anwendungen
- Stanzen
- Kunststoff-Spritzguss
- Hohe Temperaturen


| Produkte | Rohrdurchmesser (mm) | Produkttypen | Rohr Durchmesser | Gewicht (kg) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Zentrierstift | 25 mm | 0.64 | ||
| 25 | Nest-Führung | 25 mm | 0.43 | 200 | |
| 20 | Zentrierstift | 20 mm | 0.43 |