Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
DE
EN
FR
LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Startseite
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
Leichtbau-Tooling-Ablageführungen (Serie)
NPG-20-200
NPG-20-200
NPG Führungen werden als Ablagepunkte in Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.8
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Länge (in)
7.87
max_static_clamp_load_metric
150.0
Gewicht (kg)
0.37
Länge (mm)
200.0
Rohrdurchmesser (mm)
20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Führungsstift
Rohr Durchmesser
20 mm
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Ablageführungen aus Stahl
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Download Produkt Datenblatt
https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/2636.pdf
Back to Top