BODYBUILDER ENDEFFEKTOREN

ARV Vakuumgreifer | Auto Release Vakuumgreifer
| Produkte | Produkttypen | Wird verwendet bei Modell/Serie | Material | Zeit zum Erreichen des Vakuums bei 4 bar [60 psi] in Sekunden | Geräuschpegel (dB(A)) | Abblasluftverbrauch (Nl/min [5,5 scfm]) | Vakuumluftverbrauch (Nl/min [1,4 scfm]) | Entlüftungsgeschwindigkeit bei 4 bar [60 psi] in Sekunden | Gewicht (kg) | Max. Werkstückgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakuumerzeuger/Ejektor ARV Vakuumsensor | 0,2 - 0,3 | 68 | 0 | 40 | 0,02 | |||||
| Vakuum-Sensor | Vacuum GrippersMicrotooling | |||||||||
| Balgsauger | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.082 | 1.02 | ||||||
| Balgsauger | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.105 | 2.21 | ||||||
| Balgsauger Mikro | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 32.7 | 4.37 | ||||||
| Balgsauger | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.028 | 6.63 | ||||||
| Vakuum-Sensor | Vacuum GrippersMicrotooling | |||||||||
| Flachsauger | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.008 | 1.47 | ||||||
| Flachsauger Mikro | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.02 | 7.54 | ||||||
| Balgsauger | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.163 | 1.64 | ||||||
| Balgsauger | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.086 | 0.68 | ||||||
| Flachsauger, Mikro | CPI-VSA-ARVS-5-U18 | Nitrile | 0.006 | 2.55 |