Mechanical Rotary Indexers
RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Rundrohr-Toolings (Familie)
ABLAGE AUFNAHMEN AUS URETHAN FÜR RUNDROHR-TOOLINGS
CPI-BS-6-1_8-3-24
CPI-BS-6-1/8-3-24
Urethan Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe der Aufspannplatte (in)
0.13
Höhe (in)
6
Länge (in)
24
Länge (mm)
609.6
Höhe (mm)
152.4
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Urethane
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
Back to Top