RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

Schwenkarme für Zubehörhalterung
Eigenschaften
- Befestigt Zubehör für Apple Core an Rundrohren mit 25 mm Durchmesser
- Erlaubt 360°-Drehung um drei Achsen
- Zur Montage von Venturi-Düsen, Stoßdämpfern, runden Positionierern und Näherungsschaltern
Märkte
Anwendungen
| Produkte | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Rohr Durchmesser | Rohrdurchmesser (mm) | Produkttypen | Oberflächenbehandlung | Maximale statische Spanner Belastung (Nm) | Material | Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) | Apple Core (mm) | Apple Core Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.7 | 0.37 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 104.9 | 0.31 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 212.4 | 0.51 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 213.5 | 0.53 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 213.5 | 0.53 | 1,00 in | 25.4 | Kugelkopf-Drehgelenk | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 132.8 | 0.41 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 136.3 | 0.39 | 25 mm | 25 | Kugelkopfgelenkarm Serie 25Mm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 209.8 | 0.55 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 153.7 | 0.46 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 211.1 | 0.56 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 136.3 | 0.39 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 151.8 | 0.44 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| Schwenkarm | |||||||||||
| 170.7 | 0.54 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 209.8 | 0.55 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 155.3 | 0.43 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 153.8 | 0.41 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 135 | 0.42 | 40 mm | 40 | Kugelkopfgelenkarm Serie 40Mm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 174.3 | 0.46 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 153.7 | 0.46 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| Schwenkarm | |||||||||||
| 212.4 | 0.51 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 172.9 | 0.44 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 107.2 | 0.34 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 172.9 | 0.44 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 103.8 | 0.35 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 155.3 | 0.43 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 103.8 | 0.35 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 151.8 | 0.44 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 170.7 | 0.54 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 174.3 | 0.46 | 1,00 in | 25.4 | Kugelkopf-Drehgelenk | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 135 | 0.42 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 153.8 | 0.41 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 172.3 | 0.5 | 1,50 in | 38.1 | Schwenkbarer Arm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 134.5 | 0.37 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 134.5 | 0.37 | 25 mm | 25 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 106.7 | 0.37 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 132.8 | 0.41 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 211.1 | 0.56 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 107.2 | 0.34 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | |||
| 104.9 | 0.31 | 1,00 in | 25.4 | Schwenkarm | silber | 271 | Aluminum | 200 | 19 | 19 | |
| 172.3 | 0.5 | 40 mm | 40 | Schwenkarm | blau | 271 | Aluminum | 200 |