Rundrohr-Endeffektoren

Zubehörhalterungen
Eigenschaften
- Feste Einstellung alle 90 Grad
- Montage an einem 1-Zoll- oder 25-mm-Rohr
- Klemmung an einer Kugel mit Ø 28,6 mm [1,125 Zoll] (B112)


| Produkte | Befestigung | Rohrdurchmesser (mm) | Oberflächenbehandlung | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Rohr Durchmesser | Maximale statische Spanner Belastung (Nm) | Material | Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) | Produkttypen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 47.5 | 0.23 | 1.00 in | 150 | Aluminum | 111 | Schwenkarm-Zubehörhalterung | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 100 | 0.33 | 1.00 in | 150 | Aluminum | 111 | Schwenkarm-Zubehörhalterung | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 125 | 0.37 | 1.00 in | 150 | Aluminum | 111 | Schwenkarm-Zubehörhalterung | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 75 | 0.29 | 1.00 in | 150 | Aluminum | 111 | Schwenkarm-Zubehörhalterung | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 150 | 0.42 | 25 mm | 150 | Aluminum | 111 | Zubehör für Mount-Schwenkarme | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 100 | 0.33 | 25 mm | 150 | Aluminum | 111 | Zubehör für Mount-Schwenkarme | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 150 | 0.42 | 1.00 in | 150 | Aluminum | 111 | Schwenkarm-Zubehörhalterung | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 125 | 0.37 | 25 mm | 150 | Aluminum | 111 | Zubehör für Mount-Schwenkarme | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 47.5 | 0.23 | 25 mm | 150 | Aluminum | 111 | Schwenkarm-Zubehörhalterung | |
| B112 Spherical Ball Mount | 25 | Silver | 75 | 0.29 | 25 mm | 150 | Aluminum | 111 | Zubehör für Mount-Schwenkarme |