RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

Schwenkarme für Apple Core
Eigenschaften
- Befestigt Zubehör für Apple Core an Rundrohren mit 25 mm Durchmesser
- Erlaubt 360°-Drehung um drei Achsen
- Zur Montage von Venturi-Düsen, Stoßdämpfern, runden Positionierern und Näherungsschaltern
Märkte
Anwendungen
| Produkte | Gewicht (kg) | Rohr Durchmesser | Länge (mm) | Rohrdurchmesser (mm) | Oberflächenbehandlung | Material | Produkttypen | Apple Core (mm) | Apple Core Size | Rohrkombination (mm) | Maximale statische Spanner Belastung (Nm) | Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 25 mm / 25 mm | 63.6 | 25 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 25 / 25 | |||||
| 0.23 | 1,50 in | 64.3 | 38.1 | silber | Aluminum | Schwenkarm | 19 | 19 | ||||
| 0.28 | 1,50 in | 87 | 38.1 | silber | Aluminum | Schwenkarm | 19 | 19 | ||||
| 0.26 | 25 mm | 84.1 | 40 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 19 | 19 | 271 | 200 | ||
| 0.22 | 25 mm / 25 mm | 63.6 | 25 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 25 / 25 | |||||
| 0.28 | 40 mm | 87 | 40 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 19 | 19 | ||||
| 0.26 | 1,00 in | 84.1 | 25.4 | silber | Aluminum | Schwenkarm | 19 | 19 | 271 | 200 | ||
| 0.23 | 40 mm | 64.3 | 40 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 19 | 19 | ||||
| 0.27 | 25 mm / 25 mm | 63.6 | 25 | blau | Aluminum | Schwenkarm | 25 / 25 | |||||
| 0.5 | 25 mm / 25 mm | 63.6 | 25 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 25 / 25 | |||||
| 0.36 | 25 mm / 25 mm | 63.6 | 25 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 25 / 25 | |||||
| 0.31 | 25 mm / 25 mm | 63.6 | 25 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 25 / 25 | |||||
| 0.21 | 25 mm | 60.4 | 40 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 19 | 19 | 271 | 200 | ||
| 0.4 | 25 mm / 25 mm | 63.6 | 25 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | 25 / 25 | |||||
| 0.21 | 1,00 in | 60.4 | 25.4 | silber | Aluminum | Schwenkarm | 19 | 19 | 271 | 200 |