RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN



| Produkte | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Produkttypen | Rohr Durchmesser | Oberflächenbehandlung | Rohrdurchmesser (mm) | Material | Apple Core (mm) | Apple Core Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 100 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.54 | 381 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.45 | 254 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.45 | 304.8 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.17 | 76.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.2 | 101.6 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.63 | 406.4 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| 0.57 | 406.4 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.39 | 254 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.35 | 228.6 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| 0.282 | 200 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.344 | 300 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.346 | 300 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.23 | 127 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.32 | 152.4 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| 0.375 | 350 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.23 | 76.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.66 | 431.8 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.51 | 304.8 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.313 | 250 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.251 | 150 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.23 | 100 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.48 | 330.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.406 | 400 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.42 | 228.6 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.29 | 127 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.6 | 381 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.57 | 355.6 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.54 | 330.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.404 | 400 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.201 | 50 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.3 | 177.8 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.33 | 203.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.317 | 250 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.189 | 50 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.7 | 457.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.375 | 350 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.51 | 355.6 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.42 | 279.4 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.259 | 150 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.64 | 457.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.6 | 431.8 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| 0.39 | 203.2 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.26 | 101.6 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.48 | 279.4 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| Einzelne Endverlängerungen | |||||||||
| 0.35 | 177.8 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | |||
| 0.288 | 200 | Einzelne Endverlängerungen | 25 mm | blau | 25 | Aluminum | |||
| 0.26 | 152.4 | Einzelne Endverlängerungen | 1,00 in | silber | 25.4 | Aluminum | 19 | 19 | |
| Einzelne Endverlängerungen |