RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN



| Produkte | Gewicht (kg) | Rohrdurchmesser (mm) | Rohr Durchmesser | Rohrkombination (mm) | Länge (mm) | Oberflächenbehandlung | Material | Produkttypen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 38.1 | 40 mm / 40 mm | 40 / 40 | 72 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.27 | 38.1 | 40 mm / 40 mm | 40 / 40 | 72 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.31 | 31.8 | 1,50 in / 1,50 in | 31.8 / 31.8 | 93.2 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.33 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,00 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.4 | 25.4 | 1,00 in / 1,00 in | 25.4 / 25.4 | 63.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.45 | 25.4 | 1,00 in / 1,00 in | 25.4 / 25.4 | 63.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.44 | 31.8 | 1,50 in / 1,50 in | 31.8 / 31.8 | 93.2 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.49 | 31.8 | 1,50 in / 1,50 in | 31.8 / 31.8 | 93.2 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.47 | 40|25 | 40 mm / 25 mm | 40 / 25 | 67.6 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.51 | 40|25 | 40 mm / 25 mm | 40 / 25 | 67.6 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.4 | 31.8 | 1,50 in / 1,50 in | 31.8 / 31.8 | 93.2 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 1.18 | 31.8 | 1,50 in / 1,50 in | 31.8 / 31.8 | 93.2 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.24 | 40|25 | 40 mm / 25 mm | 40 / 25 | 67.6 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.4 | 38.1 | 40 mm / 40 mm | 40 / 40 | 72 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.36 | 31.8 | 1,50 in / 1,50 in | 31.8 / 31.8 | 93.2 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.36 | 38.1 | 40 mm / 40 mm | 40 / 40 | 72 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.36 | 25.4 | 1,00 in / 1,00 in | 25.4 / 25.4 | 63.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.27 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,50 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.33 | 40|25 | 40 mm / 25 mm | 40 / 25 | 67.6 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.42 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,00 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.38 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,00 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 1.18 | 38.1 | 40 mm / 40 mm | 40 / 40 | 72 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.22 | 25.4 | 1,00 in / 1,00 in | 25.4 / 25.4 | 63.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.5 | 25.4 | 1,00 in / 1,00 in | 25.4 / 25.4 | 63.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.38 | 40|25 | 40 mm / 25 mm | 40 / 25 | 67.6 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.29 | 40|25 | 40 mm / 25 mm | 40 / 25 | 67.6 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.29 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,00 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.24 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,00 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.44 | 38.1 | 40 mm / 40 mm | 40 / 40 | 72 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.42 | 40|25 | 40 mm / 25 mm | 40 / 25 | 67.6 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.51 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,00 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.47 | 38.1|25.4 | 1,50 in / 1,00 in | 38.1 / 25.4 | 67.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.49 | 38.1 | 40 mm / 40 mm | 40 / 40 | 72 | blau | Aluminum | Schwenkarm-Verlängerungsbaugruppe | |
| 0.31 | 25.4 | 1,00 in / 1,00 in | 25.4 / 25.4 | 63.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm | |
| 0.27 | 25.4 | 1,00 in / 1,00 in | 25.4 / 25.4 | 63.6 | silber | Aluminum | Schwenkarm |