Destaco Logo

SPIDERGRIP ENDEFFEKTOREN

SPIDERGRIP PRÄZISIONS-AUSLEGER FÜR GEOMETRISCHE ENDEFFEKTOREN

SPIDERGRIP PRÄZISIONS-AUSLEGER FÜR GEOMETRISCHE ENDEFFEKTOREN

SpiderGrip Präzisions-Ausleger und -Adapter sind aus hochfestem Aluminium gefertigt. Sie haben M6-Gewindebohrungen über die gesamte Länge zur Montage von Zubehör. Die Ausleger sind erhältlich in Längen von 50 mm ±0,02 bis 350 mm ±0,02 und Gewichten von 0,20 kg bis 1,74 kg.

Märkte

Anwendungen

Produkte
Produkttypen
Länge (mm)
SpiderGrip Aluminiumprofil200
SpiderGrip Aluminiumprofil75
SpiderGrip Aluminiumprofil300
Ausleger25
SpiderGrip Aluminiumprofil25
Ausleger
SpiderGrip Aluminiumprofil
SpiderGrip Aluminiumprofil150
SpiderGrip Aluminiumprofil100
SpiderGrip Aluminiumprofil50
SpiderGrip Aluminiumprofil
SpiderGrip Aluminiumprofil350
SpiderGrip Aluminiumprofil250