VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

Accelerate Polyurethane Flatfoot Vacuum Cup

VC-75FF-U38-PU55

Die Accelerate® Sauger bestehen aus strapazierfähigem, langlebigen Polyurethan und verfügen über eine rutschfeste Auflagegeometrie mit hohem Reibwert. Dank dieser Kombination aus Material und Auflagegeometrie verfügen die Sauger über ein ausgezeichnetes Abdichtverhalten mit einem schnellen, festen Halt, einer langen Lebensdauer und einer verbesserten Formbeständigkeit. Mit den Accelerate® Saugern können unsere Kunden ihre Produktivität steigern, indem ölige Teile sicher gehandhabt werden, bei Hochgeschwindigkeits-Applikationen im Presswerk.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 31
Durchmesser (in) 2.95
Gewicht (oz) (oz) 3.21
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 47
Saugergröße 2.95 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 21.32
Saugergröße 75 mm
Gewicht (g) 91
Durchmesser (mm) 75
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 14.06
283-SPIKE_ORDER_QUANTITY 50
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Flach
Material Polyurethane
Distributor Group - DE Endeffektoren
Ausführung Rund
DistributorGroup End Effectors
Befestigung 3/8 NPT
Durometer (Härtemessgerat) 55 (rot Transparent)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 53
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 24
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top